XYZ robot | DLE-LG-0004 | Op til 1 m/s | Arbejdsområde 2.000 mm x 2.000 mm x 1.000 mm

DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
1 fra 3
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image

Produktinformation

  • Nyttelast op til 10,0kg
  • Arbejdsområde 2.000 x 2.000 x 1.000 mm 
  • Frihedsgrader: 3
  • Hastighed: op til 1,0 m/s
  • Gentagelighed ± 0,5 mm


Fås som ekstraudstyr

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004-ED

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning