igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Sprøjtestøbt koblingsled af igumid G
- Centerafstand: 100mm
- Stikkontaktkop: M6
- Lav vægt
- Støv- og smudsbestandige
igus-icon-lieferzeit-dotGPZM-06-100
GPZM - letvægts og slagfast sprøjtestøbt koblingsled
Vores koblingsled fremstillet af igumid G med M6-hoved er et økonomisk alternativ til pressede koblingsled. Med en centerafstand på 100 mm er den mest populære version nu også tilgængelig som en økonomisk støbt del.
Tekniske fordele er 100% frihed fra korrosion, vibrationsdæmpende, høj præcision, uømfintlighed over for støv og snavs og en lang levetid under høje dynamiske belastninger.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h