- Præcis låsning med stop hvert 90°
- Låsestift holdekraft: 700 N
- Slørfri rotation
- Kompakt og robust type
- Modulsystem af PRT-04 serien
- 100% smørefri, lav vedligeholdelse
Skift sprog :
Den iglidur® PRT-04 drejering med låsemekanisme er et drejekranslejer med en integreret låsefunktion til præcis positionering. Låsemekanismen aktiveres i 90° intervaller og gør det muligt at fastlægge rotationsbevægelsen uden slør.
Designet er kompakt og konstrueret til robuste applikationer. Svingringen er en del af modulsystemet i PRT-04 serien og kan kombineres og tilpasses i overensstemmelse hermed.
Låsestiftens maksimale holdekraft er 700 N. Udskiftelige glideelementer muliggør justering og forlænger levetiden.
Driften er tør og helt smørefri. Dette eliminerer behovet for yderligere vedligeholdelse på grund af smøring. Drejeringslejet fås i alt i otte størrelser og er egnet til applikationer inden for maskinteknik og automation, såsom skærmjusteringer, hvor præcis, gentagelig positionering er påkrævet.