- Ny størrelse med en indre diameter på 94 mm
- Egnet til højere belastninger
- Alt-plast type, letvægts
- Kun to komponenter til forenklet konstruktion
- ≥ 75% genbrugsmateriale, smørefri
Skift sprog :
iglidur® PRT-05 drejekransleje, fremstillet udelukkende af plast, er et drejekransleje designet til større applikationer og samtidig med en lav vægt. Den nye størrelse med en indre diameter på 94 mm muliggør brug i applikationer med højere belastningskrav.
Modellen PRT-05-94-PC har en konstruktion udelukkende af plast med en forenklet komponentsamling. Typen består af to komponenter og er konstrueret til nem integration.
Den statiske aksiale belastningskapacitet, testet i igus®-laboratoriet, er 20.000 N. Materialet indeholder mindst 75% regenerat. Driften er smørefri, hvilket eliminerer behovet for yderligere vedligeholdelse forbundet med smøring.
iglidur® PRT-05 drejeleje er velegnet til applikationer i maskinteknik og automatisering, hvor der kræves en letvægts og vedligeholdelsesfri drejeforbindelse.