ReBeL cobot 4 DOF

REBEL-4DOF-03 product image
igus-icon-lupe

Produktinformation

  • Antal akser: 4
  • Nyttelast (maks.): 3kg
  • Gentagelsesnøjagtighed: ±1 mm
  • Rækkevidde: maks. 495mm
  • Nominel rækkevidde: 350 mm
  • Dynamik med 500 g belastningskapacitet: min. 7 pluk/min.
  • Nettovægt: 6.2kg
  • Muligt anvendelsesområde: servicerobotik, forberedelse af cobot-funktioner
  • Styresystem: Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning