ReBeL cobot 5 DOF

REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
play iconREBEL-5DOF-03 video
igus-icon-lupe
1 fra 5
ReBeL cobot 5 DOF
ReBeL cobot 5 DOF
ReBeL cobot 5 DOF
ReBeL cobot 5 DOF
ReBeL cobot 5 DOF
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Produktinformation

  • Antal akser: 5
  • Belastningskapacitet (maks.): 2,5 kg
  • Gentagelsesnøjagtighed: ±1 mm
  • Rækkevidde: maks. 617 mm
  • Nominel rækkevidde: 400 mm
  • Dynamik med 500 g belastningskapacitet: min. 7 pluk/min.
  • Nettovægt: 7,2 kg
  • Muligt anvendelsesområde: servorobotik, cobot-funktioner forberedelse
  • Styresystem: Plug and Play

 

igus-icon-lieferzeitREBEL-5DOF-03

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning