igus-icon-lupe
Produktinformation
- Udvidelsesmuligheder
platform
- Store
objekter kan flyttes og placeres
- 100
kg trækstyrke
igus-icon-lieferzeitREBEL-MOVE-10006
Produktinformation
Grundlæggende vogn lavet af aluminiumsprofil til kundespecifikke
overbygninger. Takket være understellet kan større objekter transporteres og placeres overalt i rummet. Den maksimale trækstyrke er 100 kg. Vognen drives af den mobile robot, som derefter låser og bevæger sig i bugseringstilstand. Understellet leveres som en monteringsplatform. Om nødvendigt vil særlige overbygninger blive opført separat i
tilbuddet.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h