Den
ReBeLMove Pro er en enkel og fleksibel løsning til transport af små belastning
carriers (SLCs), arbejdsstationer, paller, hylder og andre individuelle vogn. Med
sin autonome navigation tilpasser systemet sig hurtigt til nye opgaver og er
egnet til en bred vifte af applikationer. De integrerede sensorer muliggør sikker,
problemfri navigation, hvilket sikrer sikkerheden for både dine medarbejdere og
køretøjet. ReBeLMove Pro tilbyder også en økonomisk fordel på omkring 25 % i forhold til
sammenlignelige autonome mobile robotter (AMR). ReBeLMove Pro er let at konfigurere
og styre takket være den brugervenlige webapp. Det muliggør sømløs
kommunikation med virtuelle grænseflader (REST API) og fysiske IoT-enheder,
hvilket sikrer automatiseret processtyring. Integreret flådestyring. Intuitiv app
applikationer overvåger kontinuerligt procesparametre og starter automatisk
transportordrer - herunder åbning af ruller shutter og anmodning om elevatorer. Genopfyldning
kan anmodes manuelt eller via et IO-modul på samlebåndet eller maskinen
om nødvendigt. Derudover giver den valgfri Fleet Manager hele flåder af
ReBeLMove Pro mulighed for at udføre deres transportopgaver effektivt og uden
at afbryde arbejdsprocesser.
Applikationer
Følgende produktionsprocesser automatiseres med ReBeLMove Pro: Forsyning
og tømning af maskiner, forsyning af manuelle arbejdsstationer, transport af tomgods,
genopfyldningsprocesser, transport af plukkevogne, kvalitetsprocesser,
værktøjsforsyning.
Integreret flådestyring
Har du allerede andre AMR'er i brug og ønsker at tilføje en eller flere ReBeLMove Pro
til din eksisterende flåde? Med den valgfri flådechef kan både ReBeLMove Pro
flåder og blandede flåder styres pålideligt og kollisionsfrit. Systemet
flådestyring er VDA5050-kompatibelt.
Intuitiv app
Opsætning, tilpasning og drift via central webapp. Den intuitive bruger
grænseflade fungerer på alle operativsystemer: Android, iOS, Web og Windows.