- Energikædesæt
til robolink® DP
- egnet til sikker kabelvejledning fra TCP
- Lukket
type
- Kompatibel med RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 & RL-DP-5-SW
- Minimum
levetid: 10 millioner cyklusser
- Farve: sort
Skift sprog :
Energikæde-sæt til robolink® DP-robotter
triflex®-serien er udviklet, så kabler føres sikkert under en tredimensionel bevægelse.På den måde blev en slanges fleksibilitet kombineret med robusthed og en defineret bøjningsradius for en e-chain®. Spar tid og omkostninger.
Hurtig og nem integration er mulig med det komplette sæt energikæder, der er egnet til robolink® DP.
Denne energikæde er slagfast, smudsafvisende, robust, Slidbestandig og vridningsresistent.
triflex® R sæt - kompakt, universelt modul samlet ved de eksisterende monteringspunkter, til alle slags bevægelser på robotten
Minimer opstillingstider med enkel tilslutning og smart tilbehør til din maskine/robot
Andre slaglængder og specialløsninger er tilgængelige på anmodning.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h