Linjerobot
igus tilbyder robotportaler som område-, linje- og rumportaler til en bred vifte af opgaver. igus lineære robotter indeholder forkonfigurerede Apiro-lineærmoduler og lineære akser med igus-stepmotorer samt alle komponenter, der kræves til egen montering.
Eksempler på anvendelse
Typiske anvendelser af vores portalrobotter er pick & place-opgaver, plukning fra transportbånd og stablingsopgaver i et tredimensionelt rum. I de fleste tilælde udgør portalrobotten den platform, som vores kunder bygger deres applikation på. I kombination med en griber eller sugekop kan plukkeopgaver gennemføres meget hurtigt.
Styresystem
igus Robot Control muliggør enkel og intuitiv robotstyring og -programmering, hvilket gør det nemt at komme i gang med automatisering. Det modulopbyggede type gør det muligt at styre forskellige igus kinematikker, f.eks. delta robot. Portalrobotten kan styres direkte af vores igus® Robot Control med alle dens fordele.
Den gratis og licensfrie igus Robot Control-software er integreret i styresystemet og bruger dermed et ensartet betjeningskoncept og konsekvente kommunikationstjenester til mange komponenter i et system. Det betyder mindre projektplanlægningsarbejde og hurtigere idriftsættelse.
igus Robot Control er ikke en del af artiklen og kan fås hos os som en option. En master-controller er ikke nødvendig.
Valgfrit tilbehør
Proximty kontakt, tilslutningskabel, energikæder og kontrolenhed er tilgængelige på anmodning.
Yderligere oplysninger
Den maksimale nyttelast er op til 1,5 kg. Dette belaster Z-akse-motoren tungt og øger slitagen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge produktet som ønsket, bedes du kontakte os. Med et teknisk type kan vi tilbyde dig forskellige størrelser med slaglængder på op til 625 mm og 1,5 kg belastningskapacitet. Kontakt os venligst eller brug vores konfigurator til portal (Beta).
Flere oplysninger: Kategori:Portal - Wiki