Binder M12-A kabelstikkontakt, 6,0-8,0 mm, skærmet, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, skrueklemme, IP67, UL

MAT0173023 product image
igus-icon-lupe
MAT0173023 product image
igus-icon-lupe
MAT0173023 product image
igus-icon-lupe
MAT0173023 product image
igus-icon-lupe
MAT0173023 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 5
Binder M12-A kabelstikkontakt, 6,0-8,0 mm, skærmet, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, skrueklemme, IP67, UL
Binder M12-A kabelstikkontakt, 6,0-8,0 mm, skærmet, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, skrueklemme, IP67, UL
Binder M12-A kabelstikkontakt, 6,0-8,0 mm, skærmet, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, skrueklemme, IP67, UL
Binder M12-A kabelstikkontakt, 6,0-8,0 mm, skærmet, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, skrueklemme, IP67, UL
Binder M12-A kabelstikkontakt, 6,0-8,0 mm, skærmet, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, skrueklemme, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M12-A cable socket, shielded, 6mm to 8mm, screw clamp.
  • IP67.
  • UL.
  • Shielded.
  • A-coded.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0173023
5 stift