- Fuldt integreret styreskab inklusive CE
- Plug and Play til direkte brug
- Til enkeltakser, linje, overflade, rumportaler og delta robotter
- Ingen softwareinstallation eller app påkrævet
Skift sprog :
Klar til umiddelbar brug
dryve-motorstyringen tilbyder muligheden for at oprette forbindelse til dit netværk eller oprette forbindelse direkte til kontrolenheden (PC eller PLC) via et netværkskabel. Nedenfor kan du få adgang til kontrollen direkte via din webbrowser uden behov for softwareinstallation. Dette giver dig mulighed for at foretage indstillinger på bare et minut.
Brugervenlig kontrol
Ved hjælp af den letforståelige browsergrænseflade kan du konfigurere vandring, positioner, hastighed og køretider for din lineære akse uden forudgående viden. Selv repetitive bevægelser, kendt som ”loops”, kan indstilles på få sekunder. En lær-funktion gør det nemt at justere positioner med blot et enkelt klik.
Overholdelse af industristandarder
Brugen af standardiserede kommunikationsprotokoller som CANopen eller Modbus TCP som gateway gør integration i industrielle kontroller som Siemens S7 eller Beckhoff ekstremt ukompliceret. Med ti digitale indgange og fem udgange er kommunikation med industrielle kontroller lige så let som at oprette forbindelse til billige open source-moduler som Arduino eller Raspberry Pi.
Kraftfuld teknologi
dryve understøtter forskellige motortyper, herunder DC-, EC- og stepmotorer, i både open loop- og closed loop-drift. Den høje forsyningsspænding på op til 48 V sikrer høje motorhastigheder. Den kraftfulde mærkestrøm på 7 A og den imponerende spidsstrøm på 21 A muliggør kraftfulde og dynamiske bevægelser.
Mere information: wiki

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h