igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiale: Zinkstøbning/messing, forniklet
- Forureningsgrad: 3
- Beskyttelsesklasse: IP 66/67 [stik isat]
- Overspændingskategori: III
- Temperaturområde: -20 °C til +130 °C
- Flangemøtrik/skrue: Messing, forniklet
- Spændering materiale: Messing, forniklet
- Kontakter: Messing, guldbelagt
- Forsegling: FPM/HNBR
- Isoleringslegeme: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Kontakttype: Krympestift
- Stiktype: Kobling med central forbindelse
- SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723476
E-type [8+1]-stang 3 kodeslot