Speedtec-tilslutning, serie A, M23 standard gennemføring med flangemøtrik, inkl. kontakter

MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
Speedtec-tilslutning, serie A, M23 standard gennemføring med flangemøtrik, inkl. kontakter
Speedtec-tilslutning, serie A, M23 standard gennemføring med flangemøtrik, inkl. kontakter
Speedtec-tilslutning, serie A, M23 standard gennemføring med flangemøtrik, inkl. kontakter
Speedtec-tilslutning, serie A, M23 standard gennemføring med flangemøtrik, inkl. kontakter
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Zinkstøbning/messing, forniklet
  • Forureningsgrad: 3
  • Beskyttelsesklasse: IP 66/67 [stik isat]
  • Overspændingskategori: III
  • Temperaturområde: -20 °C til +130 °C
  • Flangemøtrik/skrue: Messing, forniklet
  • Spændering materiale: Messing, forniklet
  • Kontakter: Messing, guldbelagt Tætning: FPM/HNBR
  • Isoleringsindsats: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontakttype: Krympekontaktbøsning, kærv
  • Stiktype: Bulkhead stik med samlemøtrik
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723467
P-type 12-stang 3 kodeslot