Speedtec-tilslutning, serie A, M23-signalkobling, inkl. kontakter

MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 6
Speedtec-tilslutning, serie A, M23-signalkobling, inkl. kontakter
Speedtec-tilslutning, serie A, M23-signalkobling, inkl. kontakter
Speedtec-tilslutning, serie A, M23-signalkobling, inkl. kontakter
Speedtec-tilslutning, serie A, M23-signalkobling, inkl. kontakter
Speedtec-tilslutning, serie A, M23-signalkobling, inkl. kontakter
Speedtec-tilslutning, serie A, M23-signalkobling, inkl. kontakter
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Zinkstøbning/messing, forniklet
  • Forureningsgrad: 3
  • Beskyttelsesklasse: IP 66/67 [stik isat]
  • Overspændingskategori: III
  • Temperaturområde: -20 °C til +130 °C
  • Flangemøtrik/skrue: Messing, forniklet
  • Spænderingens materiale: Messing, forniklet
  • Kontakter: Messing, guldbelagt
  • Tætning: FPM/HNBR
  • Isoleringskrop: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontakttype: Crimp-stift
  • Stiktype: Signalkobling SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723471
E-type [8+1]-stang 3 kodeslot