Speedtec tilslutning, serie B, M23 kobling med central forbindelse, inkl. kontakter

MAT01723490 product image
igus-icon-lupe
MAT01723490 product image
igus-icon-lupe
MAT01723490 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723490 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
Speedtec tilslutning, serie B, M23 kobling med central forbindelse, inkl. kontakter
Speedtec tilslutning, serie B, M23 kobling med central forbindelse, inkl. kontakter
Speedtec tilslutning, serie B, M23 kobling med central forbindelse, inkl. kontakter
Speedtec tilslutning, serie B, M23 kobling med central forbindelse, inkl. kontakter
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right


  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723490
E-type 6-stang