Stikforbindelse serie 615, signalstik, inkl. kontakter

MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730636 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 5
Stikforbindelse serie 615, signalstik, inkl. kontakter
Stikforbindelse serie 615, signalstik, inkl. kontakter
Stikforbindelse serie 615, signalstik, inkl. kontakter
Stikforbindelse serie 615, signalstik, inkl. kontakter
Stikforbindelse serie 615, signalstik, inkl. kontakter
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: Brass, nickel-plated/PA modified, 30% glass fibre
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730636
4,5-6,5 mm