Standard tilslutning, serie A, M23 standard gennemføring med koblingsmøtrik, inkl. kontakter

MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
Standard tilslutning, serie A, M23 standard gennemføring med koblingsmøtrik, inkl. kontakter
Standard tilslutning, serie A, M23 standard gennemføring med koblingsmøtrik, inkl. kontakter
Standard tilslutning, serie A, M23 standard gennemføring med koblingsmøtrik, inkl. kontakter
Standard tilslutning, serie A, M23 standard gennemføring med koblingsmøtrik, inkl. kontakter
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Zinkstøbning/messing, forniklet
  • Forureningsgrad: 3
  • Beskyttelsesklasse: IP 66/67 [stik isat]
  • Overspændingskategori: III
  • Temperaturområde: -20 °C til +130 °C
  • Flangemøtrik/skrue: Messing, forniklet
  • Spændering materiale: Messing, forniklet
  • Kontakter: Messing, guldbelagt
  • Tætning: FPM/HNBR
  • Isoleringsindsats: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontakt type: Crimp kontakt bøsning, kærv
  • Stiktype: Bulkhead stik med samlemøtrik
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179606
E-type 12-polet 3 kodeslot