igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiale: Zinkstøbning/messing, forniklet
- Forureningsgrad: 3
- Beskyttelsesklasse: IP 66/67 [stik isat]
- Overspændingskategori: III
- Temperaturområde: -20 °C til +130 °C
- Flangemøtrik/skrue: Messing, forniklet
- Materiale for spændering: Messing, forniklet Kontakter: Messing, guldbelagt Forsegling: FPM/HNBR Isoleringslegeme: PA 6.6/PBT, UL 94/V0 Kontakttype: Crimpstift Stiktype: Signalkobling
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179610
E-type [8+1]-stang 3 kodeslot