2-akse delta robot | Arbejdsområde 400 eller 700 mm

DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-ZR-0001 video
igus-icon-lupe
1 fra 8
2-akse delta robot | Arbejdsområde 400 eller 700 mm
2-akse delta robot | Arbejdsområde 400 eller 700 mm
2-akse delta robot | Arbejdsområde 400 eller 700 mm
2-akse delta robot | Arbejdsområde 400 eller 700 mm
2-akse delta robot | Arbejdsområde 400 eller 700 mm
2-akse delta robot | Arbejdsområde 400 eller 700 mm
2-akse delta robot | Arbejdsområde 400 eller 700 mm
2-akse delta robot | Arbejdsområde 400 eller 700 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Produktinformation
  • Op til 60 pluk/min.
  • Belastningskapacitet 5 kg 
  • Til præcisionskrav på 0,5 mm
  • Ved hastigheder op til maks. 3,0 m/s
  • Maks. acceleration: 60 m/s²

Valgfrit tilgængelig

igus-icon-lieferzeitDLE-ZR-0001
400
Ingen controller
60

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning