3-akse delta robot | Arbejdsrum 360 eller 600 mm

DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
1 fra 6
3-akse delta robot | Arbejdsrum 360 eller 600 mm
3-akse delta robot | Arbejdsrum 360 eller 600 mm
3-akse delta robot | Arbejdsrum 360 eller 600 mm
3-akse delta robot | Arbejdsrum 360 eller 600 mm
3-akse delta robot | Arbejdsrum 360 eller 600 mm
3-akse delta robot | Arbejdsrum 360 eller 600 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Produktinformation
  • Op til 60 pluk/min.
  • Til belastning op til 5 kg
  • Til præcisionskrav på 0,5 mm
  • Ved hastigheder op til maks. 3,0 m/s
  • Maks. acceleration: 60 m/s²

Valgfrit tilgængelig

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-DR-0005
360
Monteringssæt i kompakt transportboks
Uden motorer / uden styring
60

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning