Flad lineær robot | DLE-FG-0001 | Arbejdsområde 300 x 300 mm

DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 fra 3
DLE-FG-0001 product image
DLE-FG-0001 product image
DLE-FG-0001 product image

Produktinformation

  • Belastning op til 8,0 kg
  • Arbejds område 300 x 300 mm
  • Frihedsgrader : 2
  • Hastighed: op til 0,5 m/s
  • Gentagelighed ± 0,5 mm


Valgfrit tilgængelig

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-FG-0001
Stepmotor
0.5
Ingen controller
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning