Produktinformation
- Nyttelast
op til 15,0 kg
- Arbejds
område 800 x 400 mm
- Frihedsgrader: 2
- Hastighed: op til 0,5 m/s
- Gentagelighed
± 0,5 mm
Optionelt tilgængelige
Produktinformation
Optionelt tilgængelige
Flad
portal robot
Til en bred vifte af opgaver tilbyder igus robotportal som overflade, linje og
rumportal. igus portal indeholder prækonfigurerede drylin lineærmodul og
lineær akse med igus stepmotor samt alle komponenter, der er nødvendige til
selvmontering.
Applikationseksempler
Typiske applikationer for vores drylin® områdeportalrobotter inkluderer pick & place,
transportbåndsamling og stablingsopgaver i todimensionelt rum. I de fleste
tilfælde tilbyder områdeportalrobotten den platform, som vores kunder bygger
deres applikation på. I tilfælde af områdeportalrobotter er disse ofte
strukturer, der bruges til at inspicere komponenter, f.eks. i kvalitet
assurance.
X-akse
bestående af: drylin® ZLW-0630S tandremsakse, standard version, tand
remspænding 75 N, fremføring 54 mm/omdr., aluminiumprofil, overflade: hårdanodiseret, neoprentandrem, sort, vejledning vogn med en længde på 100 mm,
traverse fremstillet af plast, drevet på den ene side af en igus stepmotor i størrelse
NEMA23 med encoder, mekanisk synkroniseret af en aluminium lineæraksel
AWMP-10
Y-akse
bestående af: drylin® ZLW-0660 tandremsakse, standard version, tand
remspænding 150 N, fremføring 54 mm/omdr., aluminiumprofil, overflade: hårdanodiseret,
PU-tandrem med stålspænding, hvid, vejledning vogn med en længde på 100
mm, aluminium traverse, drevet af en igus NEMA17 størrelse stepmotor i
versionen med M12 tilslutning og encoder
Styresystem
Den igus® Robot Control software muliggør enkel og intuitiv
robotstyring og program og dermed en nem adgang til automatisering.
Den modulære struktur gør det muligt at styre forskellige igus kinematikker,
som f.eks. delta robot. Portalrobotten kan styres direkte med alle dens
fordele af vores igus® Robot Control.
Den gratis og licensfri igus robot control software er integreret i
styringen og bruger dermed et ensartet betjeningskoncept og konsekvent kommunikation
tjenester for mange komponenter i et system. Dette betyder mindre projekt
planlægningsarbejde og hurtigere idriftsættelse.
igus Robot Control er ikke en del af artiklen og kan købes hos os
som option. En masterstyring er ikke nødvendig.
Hvis du vil bruge din egen (robot) styring, er det heller ikke noget problem.
Alternativt er det også muligt at betjene hver akse individuelt med en
styring. F.eks. med vores igus® dryve D1 motorstyring. Med denne
styringsarkitektur skal du bruge en motorstyring og en ekstra masterstyring
for hver lineær akse eller motor, som styrer koordinationen af bevægelsen.
Du skal derefter programmere den inverse kinematik for delta robot selv i
dit udviklingsmiljø.
Motorstyringerne er ikke en del af artiklen og kan købes hos os som
option. En masterstyring tilbydes i øjeblikket ikke af igus.
Optionelt tilbehør
Kabelset til 2-akse kinematik i 3, 5 eller 10 m eller igus® Robot Control til portalrobotter eller Andre dimensioner tilgængelige på anmodning solgt
separat.
Yderligere information
Yderligere slaglængde op til 3 m er tilgængelige som standard og også op til 6 m og 100
kg efter teknisk undersøgelse.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge produktet som ønsket, bedes du kontakte os
eller bruge vores Lineær robot configurator (beta).
Flere oplysninger: Kategori:lineær robot - Wiki

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h