Flad lineær robot | DLE-FG-0005 | Arbejdsplads 1000 x 500 mm

DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
igus-icon-lupe
play iconDLE-FG-0005-AC-1000-500 video
igus-icon-lupe
1 fra 2
DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
DLE-FG-0005-AC-1000-500 video

Produktinformation

  • Nyttelast op til 15,0 kg
  • Arbejdsområde 1000 x 500 mm
  • Frihedsgrader grader: 2
  • Hastighed: op til 0,5 m/s
  • Gentagelighed ± 0,5 mm


Valgfrit tilgængelig

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0005-AC-1000-500
BLDC
0.5
Ingen controller

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning