flad lineær robot | DLE-FG-0006 | Arbejdsområde 650 x 650 mm

DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
1 fra 4
flad lineær robot | DLE-FG-0006 | Arbejdsområde 650 x 650 mm
flad lineær robot | DLE-FG-0006 | Arbejdsområde 650 x 650 mm
flad lineær robot | DLE-FG-0006 | Arbejdsområde 650 x 650 mm
flad lineær robot | DLE-FG-0006 | Arbejdsområde 650 x 650 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Produktinformation

  • Arbejdsområde 650 x 650 mm
  • Nyttelast op til 15 kg
  • Gentagelighed ±0,5 mm
  • Hastighed: op til 0,5 m/s


Valgfrit tilgængelig

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0006-AC-650-650
Stepmotor
0.5
Ingen controller

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning