Linjerobot | DLE-LG-0001 | Arbejdsområde 500 x 150 mm

DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 fra 3
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image

Produktinformation

  • Nyttelast op til 2,5 kg
  • Arbejdsområde 500 x 150 mm
  • Frihedsgrader: 2
  • Hastighed: op til 0,5 m/s
  • Gentagelighed ± 0,5 mm


Optionelt tilgængelige

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-LG-0001
Stepmotor
0.5
Ingen controller
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning