Linjerobot | DLE-LG-0009 | Arbejdsområde 1000 x 750 mm

DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
1 fra 4
Linjerobot | DLE-LG-0009 | Arbejdsområde 1000 x 750 mm
Linjerobot | DLE-LG-0009 | Arbejdsområde 1000 x 750 mm
Linjerobot | DLE-LG-0009 | Arbejdsområde 1000 x 750 mm
Linjerobot | DLE-LG-0009 | Arbejdsområde 1000 x 750 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Produktinformation

  • Nyttelast op til 5,0 kg pr. Z-akse
  • Arbejdsområde 1000 x 750 mm
  • Frihedsgrader: 2 + ekstra Z-slaglængde
  • Hastighed: op til 0,5 m/s
  • Gentagelighed ± 0,5 mm


Valgfrit tilgængelig

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0009-AC-1000-750
Stepmotor
0.5
Ingen controller

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning