Linjerobot | DLE-LG-0013 | Arbejdsområde 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1 fra 3
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image

Produktinformation

  • Arbejdsområde 2500 x 750 mm
  • Nyttelast op til 5kg
  • Hastighed: op til 0,5 m/s
  • Gentagelighed ±0,5 mm


Valgfrit tilgængelig

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
Stepmotor
0.5
Ingen controller

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning