XYZ robot | DLE-RG-0004 | Arbejdsområde 2000 x 2000 x 1000mm

DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
1 fra 3
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image

Produktinformation

  • Belastning op til 10,0 kg
  • Arbejdsområde 2000 x 2000 x 1000 mm
  • Frihedsgrader: 3
  • Hastighed i X: op til 0,2 m/s
  • Hastighed i Y & Z: op til 0,4 m/s
  • Gentagelighed ± 0,5 mm


Optionelt tilgængelige

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004
Stepmotor
0.4
Ingen controller

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning