XYZ robot | DLE-RG-0012 | Arbejdsområde 800 x 800 x 500 mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
1 fra 4
XYZ robot | DLE-RG-0012 | Arbejdsområde 800 x 800 x 500 mm
XYZ robot | DLE-RG-0012 | Arbejdsområde 800 x 800 x 500 mm
XYZ robot | DLE-RG-0012 | Arbejdsområde 800 x 800 x 500 mm
XYZ robot | DLE-RG-0012 | Arbejdsområde 800 x 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Produktinformation

  • Nyttelast op til 5,0 kg
  • Arbejdsområde 800 x 800 x 500 mm
  • Frihedsgrader: 3
  • Hastighed: op til 0,5 m/s
  • Gentagelighed ± 0,5 mm


Optionelt tilgængelige

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
Stepmotor
0.5
Ingen controller

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning