Den Apiro® tung pligt tandstang og -gearkasse er den forstærkede version af den gennemprøvede Apiro® tandstang og -gearkasse og er udviklet specifikt til applikationer, hvor højere belastning, større stabilitet og præcis lineær bevægelse er påkrævet.
Tandstang- og gearkasse bruges primært til skubbeopgaver eller til formatjustering.
En særlig fordel er den enkle synkronisering af Apiro® tandstang og -tandhjul. Versionen med indbygget kobling gør det muligt at forbinde aksel fleksibelt som en kørsel for flere tandstang- og -tandhjul.
Apiro® tandstangsgearkassen med integreret planetgearkasse muliggør direkte tilslutning til en NEMA17-motor. Planetgearet øger motoreffekten. Dette skaber en meget kompakt, men kraftfuld kørsel.
Hos igus®, Apiro® står for økonomisk løsning med gearkasse og fleksibel, kundespecifik løsning. Det modulære gearkassesystem tilbyder en bred vifte af produkter baseret på kombinationen af forskellige type på gearkassens input og output, forskellige transmissionsforhold og et bredt udvalg af tilbehør. Ud over tandstang-gearkasser omfatter det modulære gearkassesystem også keglehjulsgear og snekkedrev.
En modulær type og den enkle forbindelse af individuelle komponenter giver økonomisk løsning til et uendeligt antal applikationer. Derfor navnet: "Apiro" er det græske ord for "uendelig".
Apiro® kan også bruges til at implementere specialløsning hurtigt og med lave omkostninger.
Generelle specifikationer:
- Lineære tandhjul i Tørdrift
- Tung pligt version til øget belastning
- Letvægts og effektiv med motion plastics
- Økonomiske
- Op til 50N skubbekraft
- Applikationstemperatur: +5°C til +50°C
- Modstandsdygtig over for snavs
- Fleksibel brug i modulære gearkassesystemer
- Manuel eller motoriseret kørsel mulig
- Levetid testet i laboratoriet
Der er en bred vifte af applikationer til Apiro® tandhjul, fra en simpel hånddrevet drejebevægelse til automatisk formatjustering i emballageindustrien til komplekse robotkinematikker.
Anvendelsesområder:
- Formatjusteringer i drikkevareindustrien
- Banejustering i emballageindustrien
- Drejebevægelse for kameraer og skannere
- Drejeskivekørsel i medicinalindustrien
- Komponent i robotkinematik
- Synkronisering af lineær akse
- Applikationer med øgede mekaniske krav