Den tung pligt drygear® Apiro® løftetandhjul er den forstærkede version af det gennemprøvede Apiro® løftetandhjul og er blevet udviklet specifikt til applikationer, der kræver højere belastning, større stabilitet og en præcist styret løftebevægelse.
Apiro løftetandhjulet bruges til f.eks. banejustering, højdejustering eller skubbeapplikationer i drikkevare- eller emballageindustrien. I modsætning til Apiro tandstangstyret kan det overføre betydeligt større kræfter på op til 250 N. Det er nemt at synkronisere flere løftetandhjul.
Hos igus® står Apiro® for økonomisk snekkedrev og fleksible, skræddersyede løsninger. Det modulære gearkassesystem tilbyder et bredt produktsortiment baseret på en kombination af forskellige kørsel- og outputkonfigurationer, forskellige gearudvekslinger og et bredt udvalg af tilbehør. Ud over snekkedrev fås også vinkelgearkasse og lineære gearkasse i gearkassesystemet.
Et modulopbygget design og den enkle forbindelse af individuelle komponenter giver økonomisk løsning til et uendeligt antal anvendelser. Derfor navnet: 'Apiro' er det græske ord for 'uendelig'.
Med Apiro® kan kundetilpassede løsninger også implementeres hurtigt og omkostningseffektivt.
Generelle egenskaber:
- Tørre snekkekonstruktioner
- Tung pligt type til øget belastning
- Letvægts og effektiv takket være motion plastics
- Økonomiske
- Driftstemperaturområde: +5 °C til +50 °C
- Modstandsdygtig over for snavs
- Fleksibel brug i det modulære tandhjulsystem
- Kan drives manuelt eller af en motor
- Levetid testet i laboratoriet
Anvendelsesområder:
- Højde- og slaglængdejusteringer
- Format- og banejusteringer
- Skubbe- og positioneringsopgaver
- Justeringsmekanismer i maskin- og anlægsteknik
- Applikationer med øgede mekaniske krav