- IP65 beskyttelsesklasse for de mest krævende driftsforhold
- Kompakt motorgearkasseenhed
- Planetgearkasse i tørdrift
- Tilgængelige oversættelser: 5:1
- Maks. udgangsmoment: 6Nm Stepmotor NEMA23 inkl. encoder
Skift sprog :
drygear® planetgearkasse I med IP65 beskyttelsesklasse I inkl. stepmotor – den komplette løsning til kompakte og kraftfulde køresystemer
Den drygear® planetgearkasse inkl. stepmotor kombinerer fordelene ved en kraftfuld planetgearkasse med den pålidelige funktionalitet af en stepmotor. Den kompakte motorgearkasseenhed muliggør nem integration i applikationer, der kræver høje momenter, præcis styring og effektiv type.
IP65 beskyttelsesklasse sikrer pålidelig drift og høj beskyttelse mod eksterne påvirkninger.
Produktegenskaber og fordele:
Kompakt totalløsning: Planetgearkassen er forbundet til en stepmotor (NEMA 23) - for maksimal pladsbesparende og nem installation i dit system.
IP65 beskyttelsesklasse: Stænksikker og støvtæt version med motor i overensstemmelse med IP65
Tørdrift: igus® motion plast garanterer jævn, lydsvag og vedligeholdelsesfri drift uden smøring. Ideel til miljøer, der kræver renhed og hygiejne, samt applikationer, hvor en lang levetid er vigtig.
Højt drejningsmoment: takket være distribution af belastningen over flere tandhjul opnår motorgearkassen et pålideligt maksimalt udgangsdrejningsmoment på 6Nm, som overføres jævnt og kraftfuldt.
5:1 transmission: den præcise tandprofilteknologi gør det muligt at overføre hastighed og moment til effektiv drift af maskiner eller robotsystemer.
Stepmotor med encoder: den integrerede encoder sikrer præcis og pålidelig styresystem, hvilket er særligt relevant for applikationer inden for automatisering, robotteknologi og maskinteknik.
Anvendelsesområder
drygear® motorgearkasseenheden er den ideelle løsning til mange industrielle applikationer, herunder