- Kompakt motorgearkasseenhed
- 6 forskellige motortype
- Planetgearkasse i tørdrift
- Tilgængelige oversættelser: 5:1
- Maks. udgangsmoment: 6 Nm
- Stepmotor NEMA23 inkl. Encoder
Skift sprog :
drygear® planetgearkasse med stepmotor - den komplette løsning til kompakte og kraftfulde køresystemer
Den drygear® planetgearkasse inkl. stepmotor med 6 forskellige motortype kombinerer fordelene ved en kraftfuld planetgearkasse med den pålidelige funktionalitet af en stepmotor. Den kompakte motorgearkasseenhed muliggør nem integration i applikationer, der kræver høje momenter, præcis styresystem og effektiv type.
Produktegenskaber og fordele:
Kompakt totalløsning: planetgearkassen er forbundet til en stepmotor (NEMA 23 med forskellige type) - for maksimal pladsbesparende og nem installation i dit system.
Tørdrift: igus® motion plastics garanterer jævn, lydsvag og vedligeholdelsesfri drift uden smøring. Ideel til miljøer, der kræver renhed og hygiejne samt applikationer, hvor en lang levetid er vigtig.
Højt drejningsmoment: takket være distributionen af belastningen over flere tandhjul opnår motorgearkassen et pålideligt maksimalt udgangsdrejningsmoment på 6Nm, som overføres jævnt og kraftfuldt.
5:1 transmission: den præcise tandprofilteknologi sikrer optimal hastighed og drejningsmomentoverførsel, hvilket muliggør effektiv drift af maskiner og robotsystemer.
Stepmotor med encoder: den integrerede encoder sikrer præcis og pålidelig styresystem, hvilket er særligt relevant for applikationer inden for automatisering, robotteknologi og maskinteknik.
Anvendelsesområder
drygear® motorgearkasseenheden er den ideelle løsning til mange industrielle applikationer, herunder
Hvorfor vælge drygear® planetgearkasse inkl. stepmotor?