Apiro® tandstang- og gearkasse bruges primært til skubbeopgaver eller til formatjustering.
En særlig fordel er den enkle synkronisering af Apiro® tandstang og gearkasser. Standardversionen gør det muligt at synkronisere flere tandstangsgearkasser med Apiro® multifunktionsprofilen. Kørsel sker normalt med et Apiro® snekkedrev med et 32:1 transmissionsforhold, så systemet er selvlåsende.
Hos igus® står Apiro® for økonomisk tandhjulsløsning og fleksibel, kundespecifik løsning. Det modulære gearkassesystem tilbyder et bredt udvalg af produkter baseret på kombinationen af forskellige type på gearkassens input og output, forskellige transmissionsforhold og et bredt udvalg af tilbehør. Ud over snekkedrev indeholder det modulære gearkassesystem også keglehjulsgear og lineære gear.
En modulopbygget struktur og enkel tilslutning af de enkelte komponenter giver økonomiske løsninger til et uendeligt antal anvendelser. Det er her, navnet kommer fra: "Apiro" er det græske ord for "uendelig".
Apiro® kan også bruges til at implementere specialløsning hurtigt og til lave omkostninger.
Generelle specifikationer:
- Lineære tandhjul i Tørdrift
- Letvægts og effektiv med motion plastics
- Økonomiske
- Op til 50N skubbekraft
- Applikationstemperatur: +5°C til +50°C
- Modstandsdygtig over for snavs
- Fleksibel brug i modulære gearkassesystemer
- Manuel eller motoriseret kørsel mulig
- Levetid testet i laboratoriet
Der er en bred vifte af applikationer til Apiro® tandhjul, fra en simpel hånddrevet drejebevægelse til automatisk formatjustering i emballageindustrien til komplekse robotkinematikker.
Anvendelsesområder:
- Formatjusteringer i drikkevareindustrien
- Banejustering i emballageindustrien
- Drejebevægelse for kameraer og scannere
- Drejeskivekørsel i medicinalindustrien
- Komponent i robotkinematik
- Synkronisering af lineær akse
Du kan finde specifikke applikationseksempler, herunder en liste over komponenter til reproduktion af dem, her.