Apiro® tandstang- og gearkasse bruges primært til skubbeopgaver eller til formatjustering.
Apiro® tandstangsgearkassen med integreret planetgearkasse muliggør direkte tilslutning til en NEMA17-motor. Planetgearet øger motorens effekt. Dette skaber en meget kompakt, men kraftfuld drivenhed.
En særlig fordel er den enkle synkronisering af Apiro® tandstang og tandhjul. Versionen med indbygget kobling gør det muligt at forbinde aksler fleksibelt som et drev til flere tandstangstræk. Kraften overføres normalt via et Apiro® snekkedrev med et transmissionsforhold på 32:1, så systemet er selvlåsende.
Hos igus® står Apiro® for økonomisk tandhjulsløsning og fleksibel, kundespecifik løsning. Det modulære gearkassesystem tilbyder en bred vifte af produkter baseret på kombinationen af forskellige typer af ind- og udgang af gearkassen, forskellige gearudvekslinger og en bred vifte af tilbehør. Ud over snekkedrev indeholder det modulopbyggede gearsystem også keglehjulsgear og lineære gear.
En modulær struktur og enkel tilslutning af enkelte komponenter giver økonomisk løsning til et uendeligt antal anvendelser. Det er herfra navnet kommer: "Apiro" er det græske ord for "uendelig".
Apiro® kan også bruges til at implementere specialløsning hurtigt og med lave omkostninger.
Generelle specifikationer:
- Lineære tandhjul i Tørdrift
- Letvægts og effektiv med motion plastics
- Økonomiske
- Op til 50N skubbekraft
- Applikationstemperatur: +5°C til +50°C
- Modstandsdygtig over for snavs
- Fleksibel brug i modulære gearkassesystemer
- Manuel eller motoriseret kørsel mulig
- Levetid testet i laboratoriet
Der er en bred vifte af applikationer til Apiro® tandhjul, fra en simpel hånddrevet drejebevægelse til automatisk formatjustering i emballageindustrien til komplekse robotkinematikker.
Anvendelsesområder:
- Formatjusteringer i drikkevareindustrien
- Banejustering i emballageindustrien
- drejebevægelse for kameraer og skannere
- Drejebordsdrev i medicinalsektoren
- Komponent i robotkinematikker
- Synkronisering af lineær akse
Du kan finde specifikke applikationseksempler, herunder en liste over komponenter til reproduktion af dem, her.