drygear® snekkedrev BB, monteringsdimension: 50, symmetrisk

RL-D-50-105-48-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
RL-D-50-105-48-010BB product image
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing

drygear® snekkegearkasse

  • Drivaksel med 15 mm ydre diameter
  • Hastighed op til 8 omdrejninger pr. minut under maksimal belastning
  • Maksimalt udgangsmoment op til 50Nm
  • Tilgængelige transmissioner: 48:1, 70:1
  • Betinget selvlåsende ved udgangen
  • Tørdrift takket være tribologisk optimeret plast
  • Vedligeholdelsesfri
  • 40 % lettere end sammenlignelige metalalternativer
igus-icon-lieferzeit-dotRL-D-50-105-48-010BB
48:1
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?