drygear® snekkedrev PRT, monteringsdimension: 50, asymmetrisk

RL-D-50-102-48-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-102-48-01035 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
RL-D-50-102-48-01035 product image
RL-D-50-102-48-01035 technical drawing

drygear® snekkegearkasse

  • 50 mm indre diameter på drejeskiven
  • Drivaksel med 15 mm ydre diameter
  • Hastigheder op til 8 omdrejninger pr. minut under maksimal belastning Maksimal
  • udgangsmoment op til 50 Nm
  • Tilgængelige transmissioner: 48:1, 70:1
  • Betinget selvlåsende ved udgangen
  • Tørdrift takket være tribologisk optimeret plast
  • Vedligeholdelsesfri
  • 40 % lettere end sammenlignelige metalalternativer
  • Smuds- og fugtbestandige
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-102-48-01035
48:1
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?