drylin® N miniatureføring NS-01-12

NS-01-12-UNGEBOHRT product image
igus-icon-lupe
  • Korte og lange slæder, også med forbelastning. Mulighed for montering af klæbeskinne
  • Ekstremt letvægts, nem montering uden boring takket være klæbebånd
  • Let konstruktion: skinne (500 mm) og slæde (50 mm) vejer tilsammen kun 45 g
  • Slæderne er PTFE-fri og PFAS-testede takket være iglidur® JPF
igus-icon-lieferzeit-dotNS-01-12-UNGEBOHRT
ingen huller

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning