igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Material sliding element: iglide® J
- Mounting type: Threaded, no bosses
- Installation size: 80
- Load capacity, stat.: 225 lbs (1000 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNW-02-80-LLZ
Clip-On plastic
Z direction
Entdecken Sie den drylin® N Führungsschlitten in der Baugröße 80. Ausgestattet mit einem Gleitelement aus iglidur® J, bietet dieser Schlitten eine hohe Tragfähigkeit von bis zu 1000 N. Die Gewindebohrungen ermöglichen eine einfache Befestigung. Ideal für Anwendungen, bei denen Effizienz und Langlebigkeit gefordert sind. Verlassen Sie sich auf die Qualität und Leistung von drylin®.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h