drylin® N pris med/uden forspænding slæde størrelse 27 iglidur® J glideelement med forspænding

NWV-21-27-35-P05 product image
igus-icon-lupe
NWV-21-27-35-P05 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
NWV-21-27-35-P05 product image
NWV-21-27-35-P05 technical drawing
  • Materiale glideelement: iglide® J
  • Monteringsdetaljer: gennemgående hul
  • Monteringsdimension: 27 mm skinnebredde
  • Stat. belastningskapacitet: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNWV-21-27-35-P05
0.5

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning