igus-icon-lupe
- Type: lukket, kort type
- Materiale glideelement: iglidur E7
- Materiale hus: aluminium
igus-icon-lieferzeit-dotRE7UM-05-20
20
Oplev drylin R RE7UM-05 lejehus, som er kendt for sin korte, lukkede type. Lavet af højkvalitetsaluminium og udstyret med et iglidur E7 glideelement, tilbyder dette produkt fremragende ydeevne og holdbarhed. Den er ideel til applikationer, der kræver effektivitet og robusthed. Stol på kvaliteten af drylin til dine projekter.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h