igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Hygiejnisk design
- Enkle rengøringsprocesser
- 100% korrosionsbestandig
- Materiale: AISI 304 SS
igus-icon-lieferzeitWS-10-30-ES-HYD2
10-30
Oplev drylin W dobbeltskinnen i rustfrit stål i et hygiejnisk type. Med sit hygiejniske design og lette rengøring er det ideelt til krævende miljøer. Denne skinne er 100% korrosionsfri og tilbyder derfor en langvarig løsning til dine applikationer. Sats på kvalitet og hygiejne med drylin W dobbeltskinne.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h