igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 3
- Type: anti-reflekterende
- Materiale: aluminium
- Skinneprofil: rund
- 100 % smørefri
igus-icon-lieferzeit-dotWS-06-70-AR
Varenr.
67
Standard boremønster
Varenr.
Den nye WS-06-70 skinnebredde giver designerne en høj grad af fleksibilitet, da den tilpasser sig perfekt til standard aluminiumskonstruktionsprofiler med en bredde på 80 mm. Ekstremt flad type, diskret udseende, hurtig forbindelse plus mangfoldigheden af det lineære drylin W-modulsystem til alle ønskede funktioner.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h