- Stabil positionering
- Uden ekstra spænde
- 100 % smørefri drift
- Med kabling
- Lav vedligeholdelse
Skift sprog :
Det lineære leje WJ200UM-01-25-P40 i størrelse 25 tilbyder præcision og pålidelighed i en kompakt form. Forbelastet forbliver lejet på plads efter justering uden yderligere fastspænding. De individuelt justerbare forskydningskræfter muliggør kontrolleret bevægelse, der kan tilpasses dine krav.
Testet med en belastning på 300N, en distance på 2.000mm og en hastighed på op til 0,3m/s², beviste lejet sin holdbarhed med 4.298,15 dobbeltslag. Lav vedligeholdelse og stærk, WJ200UM-01-25-P40 er den ideelle løsning til præcise og konstante bevægelser i en bred vifte af applikationer.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h