igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Type: rund
- Materiale: aluminium
- Med manuelt spænde
igus-icon-lieferzeit-dotWHKA-10-AL
10
Oplev drylin® W lejehuset med manuel spænde WHKA-AL. Dette runde leje af højkvalitetsaluminium tilbyder en brugervenlig manuel spænde, der muliggør enkel og præcis justering. Ideel til applikationer, der kræver fleksibilitet og holdbarhed. Stol på kvaliteten og holdbarheden af drylin® til dine projekter.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h