drylin® W lejehus WJ200UME-01-AL

WJ200UME-01-06-AL product image
igus-icon-lupe
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
WJ200UME-01-06-AL product image
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
  • Materiale: aluminium
  • Materiale glideelement: iglidur® J200
  • Nem justering af frigang med standard 1,5 mm unbrakonøgle
  • Testet i igus laboratoriet: belastning 200N, acceleration 0.1m/s², vandring 500mm, driftsydeevne i kontinuerlig drift: 5.000km før et lejeskift
  • Lang levetid
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06-AL
06
ingen
200

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning