igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: rustfrit stål 1.4571
- Materiale glideelement: iglidur® J200
- Egnethed til renrum
- Smøre- og vedligeholdelsesfri
- Trinløs justering af lejefrigangen
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-16-ES
16
ingen
0
drylin W lejehus WJ200UME-01-ES er et lejehus af høj kvalitet lavet af rustfrit stål, der er specielt udviklet til applikationer, hvor der kræves kontinuerlig justering af lejefrigangen. Den glidende film er fremstillet af materialet iglidur J200, som er kendt for sine fremragende glideegenskaber.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h