igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiale: Aluminium
- Materiale glideelement: iglidur® J200
- Tandem version
igus-icon-lieferzeit-dotWJ200UMT-01-10-AL
10
ingen
0
Vi præsenterer drylin® W lejehuset WJ200UMT-AL, en løsning af høj kvalitet til dine behov. Fremstillet af slidstærkt aluminium har denne tandemversion et innovativt glideelement af iglidur® J200, hvilket sikrer problemfri drift og lang levetid. Perfekt til forskellige applikationer, da det kombinerer styrke og effektivitet i én slank type. Opgrader din opsætning med dette pålidelige og alsidige lejehus.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h