igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: 1.4408 rustfrit stål, investeringsstøbning
- Glideelementmateriale: iglidur J
- Smøre- og vedligeholdelsesfrie
- Holdbarhed og ydeevne
- Robusthed
igus-icon-lieferzeit-dotWJUM-01-10-ES-FG-LL
01-10
Oplev drylin W WJUM-01-ES-FG-LL lejehuset, der er kendt for sin holdbarhed og ydeevne. Fremstillet af 1.4408 rustfrit stål præcisionsstøbning af høj kvalitet og udstyret med iglidur J-glideelementer tilbyder det fremragende glideegenskaber. Dette lejehus er ideelt til krævende anvendelser og kombinerer robusthed med moderne type. Sæt din lid til kvalitet og effektivitet med drylin W lejehuset.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h